Philips Spot d’urgence DALI

Spot d’éclairage d’urgence autonome de 3 heures avec interface DALI

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nouveau spot d’éclairage d’urgence DALI permettant aux gestionnaires d’immeubles de contrôler, surveiller et tester l’éclairage d’urgence et de produire des rapports de conformité via divers tableaux de bord DALI.

Avantages

  • Contrôle, gestion et suivi de tous vos besoins en éclairage grâce à une solution simple.

  • Une représentation sur plan d’étage pour les luminaires généraux et d’urgence, pour simplifier la mise en service et le dépannage.

Caractéristiques

  • Conformité DALI-2 Partie 202 : comprend des pilotes LED certifiés selon la norme DALI-2 Partie 202, garantissant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage d’urgence et autres luminaires contrôlés par DALI.

  • Tests et surveillance : inclut des fonctions permettant d’effectuer des tests et de surveiller l’état du système, assurant que l’éclairage d’urgence est opérationnel et prêt à l’emploi.

Applications

  • Sorties de secours
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d’une garantie standard de 5 ans, sous réserve que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant et testé selon la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot d’urgence DALI fr_BE pdf 362.1 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 6.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Spot d’urgence DALI
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot d’urgence DALI
Ressources multiples - Software Plugins