Philips Plafonnier de surface de secours, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non maintenu

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Description du produit

D155mm; H46 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optique espace ouvert ou couloir, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718699798932
Code de commande complet: 871869979893200

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483508 fr_BE pdf 191.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483508_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB