Philips Panneau de sortie de secours sans fil, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Maintenu, Non maintenu

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Description du produit

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP40 | Protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil

Code de commande: 8719514880504
Code de commande complet: 871951488050400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483629 fr_BE pdf 379.8 kB

Brochures

Notice de montage
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483629_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB