Belgique - Français

Philips Bloc de secours sans fil, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Non maintenu

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Description du produit

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil

Code de commande: 8719514880481
Code de commande complet: 871951488048100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483627 fr_BE pdf 378.6 kB

Brochures

Notice de montage
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483627_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB