Signify myCreation GreenSpace PerfectFit encastré rond

Rénovation de downlights facilitée – compatible avec toute découpe de 150 à 280 mm

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Transformez vos projets de rénovation avec GreenSpace ! Dites adieu aux bagues adaptatrices coûteuses et chronophages : nos downlights polyvalents s’adaptent parfaitement à presque toutes les découpes. Profitez de spécifications d’éclairage sur mesure, d’options d’urgence et d’une large gamme de câbles et de connecteurs. Une connectivité transparente est assurée grâce à des capteurs intégrés pour le contrôle de la lumière du jour et la détection de présence. GreenSpace assure des mises à niveau, une maintenance et un recyclage faciles grâce à son design circulaire, et utilise 75 % de matériaux bio-circulaires pour son boîtier et son enjoliveur. Intelligent, efficace et écologique — votre solution de rénovation idéale !

Avantages

  • Remplacement simple en 1 pour 1 pour n’importe quelle découpe de 150 à 280 mm

  • Économies de temps et de coûts – pas besoin d’anneaux adaptateurs

Caractéristiques

  • 27 tailles pour couvrir toute découpe de 150 mm à 280 mm

  • Rebord extra large – couvrant 15 mm autour de la découpe pour masquer les dégâts du plafond

Applications

  • Bureaux
  • Établissements scolaires
  • Etablissements de santé
  • Aéroports
  • Centres commerciaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace PerfectFit encastré rond fr_BE pdf 617.0 kB
Notice de montage
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace PerfectFit encastré rond
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB