Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH

Description du produit

Downlight, D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1150 lm, 8.1 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970468
Code de commande complet: 871869997046800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100917 fr_BE pdf 339.5 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100917_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100917_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH IES
Fichier Revit
DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH 910505100917 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH LDT