Signify myCreation GreenSpace PerfectFit encastré rond
Rénovation de downlights facilitée – compatible avec toute découpe de 150 à 280 mm
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Transformez vos projets de rénovation avec GreenSpace ! Dites adieu aux bagues adaptatrices coûteuses et chronophages : nos downlights polyvalents s’adaptent parfaitement à presque toutes les découpes. Profitez de spécifications d’éclairage sur mesure, d’options d’urgence et d’une large gamme de câbles et de connecteurs. Une connectivité transparente est assurée grâce à des capteurs intégrés pour le contrôle de la lumière du jour et la détection de présence. GreenSpace assure des mises à niveau, une maintenance et un recyclage faciles grâce à son design circulaire, et utilise 75 % de matériaux bio-circulaires pour son boîtier et son enjoliveur. Intelligent, efficace et écologique — votre solution de rénovation idéale !
Avantages
Remplacement simple en 1 pour 1 pour n’importe quelle découpe de 150 à 280 mm
Économies de temps et de coûts – pas besoin d’anneaux adaptateurs
Caractéristiques
27 tailles pour couvrir toute découpe de 150 mm à 280 mm
Rebord extra large – couvrant 15 mm autour de la découpe pour masquer les dégâts du plafond