Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169590595
Code de commande complet: 872016959059500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104563 fr_BE pdf 588.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Notice de montage
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104563_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104563_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 910505104563 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 LDT