Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips GentleSpace gen4, 138 W, 25000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, InterAct Ready, Symétrique, IA9, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI IA9

Description du produit

Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Symétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169590571
Code de commande complet: 872016959057100

Téléchargements