Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 420 W, 70000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169589490
Code de commande complet: 872016958949000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102953 fr_BE pdf 537.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102953_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102953_EU
Ressources multiples - Visuals