Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 198 W, BR, 35000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de gradation Dali, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169589322
Code de commande complet: 872016958932200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102938 fr_BE pdf 587.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102938_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102938_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m IES
Fichier Revit
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m 910505102938 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m LDT