Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 140 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07
BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 140 W, 179 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle