Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 98 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optique grande hauteur, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Optique grande hauteur, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169589186
Code de commande complet: 872016958918600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102924 fr_BE pdf 536.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102924_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102924_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI 910505102924 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI LDT