Philips GentleSpace gen4, Highbay, 142 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 142 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle