Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169589018
Code de commande complet: 872016958901800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102907 fr_BE pdf 586.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102907_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102907_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR 910505102907 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR LDT