Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8720169594333
Code de commande complet: 872016959433300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 txt 5.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102897 fr_BE pdf 533.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102897_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102897_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 910505102897 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 LDT