Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169594241
Code de commande complet: 872016959424100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102888 fr_BE pdf 615.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102888_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102888_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR 910505102888 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR LDT