Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 154 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA WB PC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169594234
Code de commande complet: 872016959423400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB PC SI txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102887 fr_BE pdf 532.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102887_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102887_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB PC SI IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA WB PC SI 910505102887 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB PC SI LDT