Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 97 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169594104
Code de commande complet: 872016959410400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102874 fr_BE pdf 423.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102874_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102874_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI 910505102874 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI LDT