Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 55°, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser