Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/840 PSD NB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 55°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 8721103306579
Code de commande complet: 872110330657900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY121P G6 LED250/840 PSD NB txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401555245 fr_BE pdf 630.1 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401555245_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401555245_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB IES
Fichier Revit
BY121P G6 LED250/840 PSD NB 911401555245 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB