Belgique - Français

Philips Ledinaire Hublot WL070V, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Description du produit

D285 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169508248
Code de commande complet: 872016950824899

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401833985 fr_BE pdf 763.5 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire Wall-mounted WL070V installation instructions pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401833985_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401833985_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ledinaire-Wall-mounted-WL070V-All-in-LED11S-17S-830-835-840-911401833985 pdf 625.3 kB