Belgique - Français

Philips Applique murale SmartBalance, Direct and Indirect, 47 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI

Description du produit

Direct and Indirect, Aluminium, RAL 9006, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5800 lm, 47 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8721103390219
Code de commande complet: 872110339021900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106575 fr_BE pdf 302.4 kB

Brochures

Notice de montage
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106575_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106575_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI ies 60.1 kB