Philips Applique murale SmartBalance, Direct and Indirect, 46 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Direct and Indirect, Aluminium, Blanc RAL9016, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5800 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified