Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
5
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe
10 m
Type de connecteur
Gamme WAGO 804
Durée de vie à la température du produit (nom.)
80 °C
Interface de commande
PROG
Corps du luminaire
Q
Poids net (pièce)
0,820 kg
Norme de sécurité
CEI 607, 609, 926, 928 [Aucun standard n'existe pour les ballasts de lampe HID. Les exigences de ces standards doivent être utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.]
Norme environnementale
ISO 14001
Homologation
Marquage F
Marquage CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV