Belgique - Français

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 913700684066
Code de commande complet: 871829123312100

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    250 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    10 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    8 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    58
  • Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Téléchargements

Family

Product