Belgique - Français

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8718291233107
Code de commande complet: 871829123310700

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,25 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
10 ms
Pic de courant d'appel (max.)
8 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
58
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700683866 fr_BE pdf 493.5 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Visuels

Product-Photographs-913700683866_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Ressources multiples - Visuals