Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Caractéristiques
- Culot G5
- Durée de vie nominale 60.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans