Belgique - Français

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8

Description du produit

Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004271002
Code de commande complet: 872110306319900

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements