Belgique - Français

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Description du produit

Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004270702
Code de commande complet: 872110306313700

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004270702 fr_BE pdf 863.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 300.1 kB
Notice de montage
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-929004270702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929004270702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB