Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Description du produit

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003634602
Code de commande complet: 872016919485400

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 162.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003634602 fr_BE pdf 692.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003634602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003634602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB