Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Verre
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GU10
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans