Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003485302
Code de commande complet: 871951444342600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    25.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003485302 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003485302 fr_BE pdf 719.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003485302_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003485302_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB