Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840
Description du produit
MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E40
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED HPL
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 8 years