Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Description du produit
MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1