Belgique - Français

Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Description du produit

MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 21 W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 929002006102
Code de commande complet: 871869963814600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements