Philips MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 18 W, SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Description du produit
MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 18 W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot B22
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED SOX
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 8 years