Belgique - Français

Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 929003468818
Code de commande complet: 871951444923700

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    70.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 214.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003468818 fr_BE pdf 838.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 682.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003468818_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003468818_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB