Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Description du produit
MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 34 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 70.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED SON-T
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 8 years