Belgique - Français

Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 23 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 929003467918
Code de commande complet: 871951444905300

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    70.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    8 years

Téléchargements