Belgique - Français

Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, Verre, RG1, IP40

Code de commande: 929003467712
Code de commande complet: 871951444901500

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    70.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    8 years

Téléchargements

Gamme

Produit