Belgique - Français

Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, Verre, RG1, IP40

Code de commande: 929003467112
Code de commande complet: 871951444889600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    70.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 txt 3.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003467112 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003467112 fr_BE pdf 820.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 pdf 422.4 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003467112_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003467112_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB