Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002970402
Code de commande complet: 871951431272200

Caractéristiques

  • Culot
    E14
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements