Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, Stick, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Description du produit

CorePro, LEDbulb, Stick, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Code de commande: 8718696814512
Code de commande complet: 871869681451200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 375.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001901402 fr_BE pdf 457.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001901402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB