Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans