Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003564108
Code de commande complet: 872016916903600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 362.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003564108 fr_BE pdf 298.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003564108_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003564108_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 594 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB