Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003560908
Code de commande complet: 872016916911100

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    10.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans