Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans