Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 20.000
- Type de lampe
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans