Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002424992
Code de commande complet: 871951434702100

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002424992 pdf 66.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 182.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002424992 fr_BE pdf 558.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002424992_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002424992_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG IES 754 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB